Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
81.9 pulg
2080 mm
Peso
1018.8 lb
462.1 kg
Altura
38.7 pulg
984 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Anchura 81.9 pulg 2080 mm
Peso 1018.8 lb 462.1 kg
Altura 38.7 pulg 984 mm
Longitud 42 pulg 1066 mm
Capacidad 1.7 yd³ 1.3 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento ISO Acoplamiento ISO

Compare 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Ver más ofertas