Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
80.5 pulg
2045 mm
Peso
910.1 lb
412.8 kg
Altura
36.8 pulg
934 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO, cuchilla empernable

Anchura 80.5 pulg 2045 mm
Peso 910.1 lb 412.8 kg
Altura 36.8 pulg 934 mm
Longitud 36.2 pulg 920 mm
Capacidad 1.3 yd³ 1 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento ISO Acoplamiento ISO

Compare 1,0 m3 (1,3 yd3), ISO, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1,0 m3 (1,3 yd3), ISO, cuchilla empernable

Ver más ofertas