0,9 m3 (1,2 yd3), cuchilla empernable

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Se utilizan para la carga, el transporte, el nivelado y la descarga en una amplia gama de aplicaciones y materiales.

Anchura

Unidades:
Altura copy 74.0 pulg 1880.0 mm Less

Capacidad colmada 816.0 lb 370.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 37.0 pulg 935.0 mm Less
Longitud 36.0 pulg 903.0 mm Less
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16.0 mm Less
Tipo de interfaz Atlas Atlas Less

Capacidad

Capacidad 1.2 yd³ 0.9 m³ Less

Aplicación

Diseñados para la excavación, la carga, el transporte, el nivelado y la descarga en una amplia gama de aplicaciones y materiales. Estos cucharones de uso general son idóneos para aplicaciones de construcción, paisajismo e industriales, así como otras más agresivas de demolición.

Carga superior

La gran longitud de la base interior del cucharón, combinada con el revestimiento exterior posterior de radio grande, ofrece una carga y descarga de material excepcional, lo que resulta en cargas útiles mayores y tiempos de ciclos más rápidos.

Diseño resistente

Los tubos de torsión superior e inferior y los gruesos costados proporcionan mayor fuerza y durabilidad en aplicaciones agresivas.

Fuertes y duraderos

La cuchilla base frontal y las cuchillas laterales, todas endurecidas, posibilitan una penetración, durabilidad y resistencia excelentes.

Herramienta de ataque Opciones

Base del cucharón también disponible con cuchilla y dientes atornillables.