< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Se utilizan para la carga, el transporte, el nivelado y la descarga en una amplia gama de aplicaciones y materiales.

Unidades:
Anchura 70.0 pulg 1780.0 mm Less
Capacidad colmada 702.0 lb 318.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 34.0 pulg 868.0 mm Less
Longitud del implemento 30.0 pulg 767.0 mm Less
Capacidad 0.8 yd³ 0.6 m³ Less
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16.0 mm Less