Toma en estudio

Cucharones de material ligero 1,5 m3 (2,0 yd3), acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
81.9 pulg
2080 mm
Peso
1137.1 lb
515.79 kg
Altura
39.8 pulg
1012 mm

Información general

Alta capacidad que aumenta la productividad en la manipulación de materiales livianos.

Especificaciones del producto para 1,5 m3 (2,0 yd3), acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Anchura 81.9 pulg 2080 mm
Peso 1137.1 lb 515.79 kg
Altura 39.8 pulg 1012 mm
Longitud 46.7 pulg 1185 mm
Capacidad 2 yd³ 1.5 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento ISO Acoplamiento ISO

Compare 1,5 m3 (2,0 yd3), acoplamiento ISO, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1,5 m3 (2,0 yd3), acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Ver más ofertas