220 mm (9 pulg), 17 L (0,6 pie³), acoplamiento CW05, cuchilla base
NUEVO

Cucharón de excavación - Mini excavadora 220 mm (9 pulg), 17 L (0,6 pie³), acoplamiento CW05, cuchilla base

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
8.7 pulg
220 mm
Capacidad
0.6 pie³
17 l
Peso
61.7 lb
28 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Cat

Aplicación

Diseñados para una gran variedad de aplicaciones y materiales.
Cat

Diseño del cucharón

El diseño de revestimiento posterior moldeado mejora la producción y la carga del cucharón.
Cat

Llenado de cucharón superior

El ángulo óptimo del dorso y unas esquinas sin filo promueven un excelente relleno del cucharón y reducen la acumulación del material.
Cat

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales cónicas del cucharón permiten un fácil volcado del material pegajoso.
Cat

Interfaz de acoplamiento CW

Diseñado para utilizarse con la Interfaz de acoplamiento CW, que permite cambiar rápidamente el cucharón y un diseño de acoplamiento de tipo cuña que bloquea firmemente el cucharón en su sitio.

Especificaciones del producto para 220 mm (9 pulg), 17 L (0,6 pie³), acoplamiento CW05, cuchilla base

Anchura 8.7 pulg 220 mm
Capacidad 0.6 pie³ 17 l
Peso 61.7 lb 28 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 18.5 pulg 469 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW05 Acoplamiento CW05

Compare 220 mm (9 pulg), 17 L (0,6 pie³), acoplamiento CW05, cuchilla base con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  220 mm (9 pulg), 17 L (0,6 pie³), acoplamiento CW05, cuchilla base

Ver más ofertas