Información general
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Especificaciones clave
Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.
Visualización de 1-6 de 5
| Anchura | 31.5 pulg 800 mm |
| Capacidad | 9 pie³ 254 l |
| Peso | 388 lb 176 kg |
| Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
| Radio de la punta | 33.6 pulg 854 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento CW10 Acoplamiento CW10 |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ver más ofertas