711 mm (28 in)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Anchura

Unidades:
Altura copy 27.6 pulg 700.0 mm Less

Capacidad colmada 156.3 lb 70.9 kg Less

Generalidades

Accessories maximize the productivity of attachments

Nombre Description
Cucharón para la Limpieza de Canales y Ríos Abatible de 1000 mm (39 pulg) Se utiliza en limpieza de canales y ríos, conformación, nivelación y otros trabajos de acabado.