Foto de estudio

500 mm (20 pulg)

Anchura
20.0 pulg
500.0 mm
Capacidad
2.9 pies3
82.0 l
Peso
128.0 lb
58.0 kg

Especificaciones del producto para 500 mm (20 pulg)

Compare 500 mm (20 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  500 mm (20 pulg)

Ver más ofertas