Anchura | 24.0 pulg 600.0 mm |
Capacidad | 6.1 pies3 174.0 l |
Peso | 267.0 lb 121.0 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20.0 mm |
Radio de punta | 34.0 pulg 851.0 mm |
Tipo de interfaz | Acoplamiento CW10 Acoplamiento CW10 |
Features
Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones y materiales.
El diseño de dorso trasero moldeado mejora la capacidad de carga del cucharón y su producción.
Un ángulo óptimo del dorso y unas esquinas redondeadas favorecen un llenado del cucharón excelente y reducen la adherencia de los materiales.
La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya con mayor facilidad. Los laterales del cucharón cónicos permiten una descarga sencilla del material pegajoso.
Diseñada para utilizarse con la interfaz de acoplamiento CW, que permite cambiar fácilmente de cucharón y un diseño de acoplador de tipo cuña que bloquea firmemente el cucharón en su lugar.
1 de Elementos