| Anchura | 47.2 pulg 1200 mm |
| Capacidad | 12.7 pie³ 360 l |
| Peso | 1045 lb 474 kg |
| Grosor de cuchilla base | 1 pulg 25 mm |
| Grosor de la cuchilla | 1 pulg 25 mm |
| Radio de la punta | 42.6 pulg 1081 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Auxiliar 1 Auxiliar 1 |
| Tipo de interfaz | Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) |
Cucharones basculantes para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1200 mm (47 pulg), 360 L (12,7 pie³), con bulón, 50 mm (2 pulg)
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Anchura
- 47.2 pulg
- 1200 mm
- Capacidad
- 12.7 pie³
- 360 l
- Peso
- 1045 lb
- 474 kg
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 1200 mm (47 pulg), 360 L (12,7 pie³), con bulón, 50 mm (2 pulg)
Compare 1200 mm (47 pulg), 360 L (12,7 pie³), con bulón, 50 mm (2 pulg) con otros productos considerados habitualmente.
Cucharones: excavadora
1200 mm (47 pulg), 360 L (12,7 pie³), con bulón, 50 mm (2 pulg)
Seleccionado
- Anchura
- 47.2 pulg
- 1200 mm
- Capacidad
- 12.7 pie³
- 360 l
- Peso
- 1045 lb
- 474 kg
Cucharones: excavadora
1200 mm (47 pulg), 360 L (12,7 pie³), con bulón (mecanismo de enganche al bulón), 60 mm (2,4 pulg)
- Anchura
- 47.2 pulg
- 1200 mm
- Capacidad
- 12.7 pie³
- 360 l
- Peso
- 1086.9 lb
- 493 kg
Cucharones: excavadora
1500 mm (60 pulg), 460 L (16,2 pie³), con bulón (mecanismo de enganche al bulón), 60 mm (2,4 pulg)
- Anchura
- 60 pulg
- 1500 mm
- Capacidad
- 16.2 pie³
- 460 l
- Peso
- 1239 lb
- 562 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Comprobar las ofertas actuales para 1200 mm (47 pulg), 360 L (12,7 pie³), con bulón, 50 mm (2 pulg)
Ver más ofertas