1500 mm (60 pulg), 460 L (16,2 pie³), con bulón (mecanismo de enganche al bulón), 60 mm (2,4 pulg)

Cucharones basculantes para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1500 mm (60 pulg), 460 L (16,2 pie³), con bulón (mecanismo de enganche al bulón), 60 mm (2,4 pulg)

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
60 pulg
1500 mm
Capacidad
16.2 pie³
460 l
Peso
1239 lb
562 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1500 mm (60 pulg), 460 L (16,2 pie³), con bulón (mecanismo de enganche al bulón), 60 mm (2,4 pulg)

Anchura 60 pulg 1500 mm
Capacidad 16.2 pie³ 460 l
Peso 1239 lb 562 kg
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 43.8 pulg 1112 mm
Sistema hidráulico requerido Auxiliar 1 Auxiliar 1
Tipo de interfaz Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)

Compare 1500 mm (60 pulg), 460 L (16,2 pie³), con bulón (mecanismo de enganche al bulón), 60 mm (2,4 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  1500 mm (60 pulg), 460 L (16,2 pie³), con bulón (mecanismo de enganche al bulón), 60 mm (2,4 pulg)

Ver más ofertas