Cucharones basculantes para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1200 mm (47 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
47.2 pulg
1200 mm
Capacidad
4.7 pie³
133 l
Peso
427.7 lb
194 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1200 mm (47 in)

Anchura 47.2 pulg 1200 mm
Capacidad 4.7 pie³ 133 l
Peso 427.7 lb 194 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 25.3 pulg 643 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-05 Acoplamiento CW-05

Compare 1200 mm (47 in) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1200 mm (47 in)

Ver más ofertas