Toma en estudio

Cucharones basculantes para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1500 mm (59 in)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
59.1 pulg
1500 mm
Capacidad
6.3 pie³
177 l
Peso
573.2 lb
260 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1500 mm (59 in)

Anchura 59.1 pulg 1500 mm
Capacidad 6.3 pie³ 177 l
Peso 573.2 lb 260 kg
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Radio de la punta 27.9 pulg 709 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento CW-10 Acoplamiento CW-10

Compare 1500 mm (59 in) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1500 mm (59 in)

Ver más ofertas