2,3 m3 (3,1 yd3), con bulón, cuchilla empernable

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Se utiliza con materiales moderadamente abrasivos y de impacto bajo, como tierra, marga, grava y arcilla.

Unidades:
Altura copy 100.0 pulg 2549.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 48.0 pulg 1209.0 mm Less
Capacidad colmada 2200.0 lb 998.0 kg Less
Longitud 49.0 pulg 1247.0 mm Less
Grosor de cuchilla base 1.0 pulg 25.0 mm Less
Grosor de la cuchilla 1.0 pulg 25.0 mm Less
Capacidad 3.1 yd³ 2.3 m³ Less