2,5 m3 (3,2 yd3), con bulón

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Se utiliza con materiales moderadamente abrasivos y de impacto bajo, como tierra, marga, grava y arcilla.

Anchura

Unidades:
Altura copy 107.4 pulg 2727.0 mm Less

Capacidad nominal del cucharón (2) 52.6 pulg 1.336 mm Less
Capacidad colmada 2156.1 lb 978.0 kg Less
Grosor de cuchilla base 1.0 pulg 25.0 mm Less
Longitud 51.3 pulg 1303.0 mm Less

Capacidad

Capacidad 3.2 yd³ 2.5 m³ Less

Diseño productivo

Los cucharones de uso general se han construido con un mayor tamaño y resistencia para aumentar la productividad con respecto a los cucharones estándar.

Diseño de suelo de enganche

El diseño de suelo de enganche aumenta la resistencia del suelo para permitir una fuerza de arranque aumentada de las palas de ruedas de barra en Z.

Construcciones de revestimiento de puntas

Los bulones del cucharón forman parte integral de una estructura que se extiende hacia la parte inferior del revestimiento del cucharón hasta la cuchilla. Esta estructura transmite de forma eficiente las cargas de la cuchilla a los brazos de elevación, a la vez que protege el revestimiento del cucharón de fuerzas de flexión y lo mantiene lejos de la suciedad.