2,5 m3 (3,3 yd3), ISO

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Se utiliza con materiales moderadamente abrasivos y de impacto bajo, como tierra, marga, grava y arcilla.

Unidades:
Altura copy 107.0 pulg 2727.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 53.0 pulg 1.336 mm Less
Capacidad colmada 2023.0 lb 917.0 kg Less
Longitud 50.0 pulg 1.258 mm Less
Grosor de cuchilla base 1.0 pulg 25.0 mm Less
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³ Less