Toma en estudio

Cucharones de alto volteo 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
107.4 pulg
2728 mm
Altura
67.2 pulg
1706 mm
Peso
3961.7 lb
1797 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Anchura 107.4 pulg 2728 mm
Altura 67.2 pulg 1706 mm
Peso 3961.7 lb 1797 kg
Longitud 69.7 pulg 1770 mm
Capacidad 4.6 yd³ 3.5 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™
Sistema hidráulico requerido 3.ª función 3.ª función

Compare 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Ver más ofertas