Toma en estudio

Cucharones de alto volteo 4,1 m3 (5,4 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
119.4 pulg
3032 mm
Altura
67.8 pulg
1721 mm
Peso
4753.2 lb
2156 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 4,1 m3 (5,4 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Anchura 119.4 pulg 3032 mm
Altura 67.8 pulg 1721 mm
Peso 4753.2 lb 2156 kg
Longitud 72.2 pulg 1835 mm
Capacidad 5.4 yd³ 4.1 m³
Grosor de cuchilla base 1.4 pulg 35 mm
Grosor de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido 3.ª función 3.ª función

Compare 4,1 m3 (5,4 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  4,1 m3 (5,4 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Ver más ofertas