Toma en estudio

Cucharones de alto volteo 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
119.4 pulg
3032 mm
Altura
67.8 pulg
1721 mm
Peso
4687 lb
2126 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Anchura 119.4 pulg 3032 mm
Altura 67.8 pulg 1721 mm
Peso 4687 lb 2126 kg
Longitud 69.9 pulg 1775 mm
Capacidad 5.4 yd³ 4.1 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™
Sistema hidráulico requerido 3.ª función 3.ª función

Compare 4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  4,1 m3 (5,4 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Ver más ofertas