Toma en estudio

Cucharones de alto volteo 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
119.4 pulg
3032 mm
Altura
73.3 pulg
1863 mm
Peso
4909.7 lb
2227 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Anchura 119.4 pulg 3032 mm
Altura 73.3 pulg 1863 mm
Peso 4909.7 lb 2227 kg
Longitud 75.7 pie 1922 m
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³
Grosor de cuchilla base 1.4 pulg 35 mm
Grosor de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™
Sistema hidráulico requerido 3.ª función 3.ª función

Compare 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Ver más ofertas