Toma en estudio

Cucharones de alto volteo 5,0 m3 (6,5 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
119.3 pulg
3031 mm
Altura
73.4 pulg
1864 mm
Peso
4973.6 lb
2256 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 5,0 m3 (6,5 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Anchura 119.3 pulg 3031 mm
Altura 73.4 pulg 1864 mm
Peso 4973.6 lb 2256 kg
Longitud 76.9 pulg 1954 mm
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³
Grosor de cuchilla base 1.4 pulg 35 mm
Grosor de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido 3.ª función 3.ª función

Compare 5,0 m3 (6,5 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  5,0 m3 (6,5 yd3), Con bulón, Cuchilla empernable

Ver más ofertas