Toma en estudio

Cucharones de alto volteo 3,0 m3 (3,9 yd3), Acoplamiento Fusion™, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
99.5 pulg
2528 mm
Altura
65.5 pulg
1663 mm
Peso
3763.3 lb
1707 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 3,0 m3 (3,9 yd3), Acoplamiento Fusion™, Cuchilla empernable

Anchura 99.5 pulg 2528 mm
Altura 65.5 pulg 1663 mm
Peso 3763.3 lb 1707 kg
Longitud 67.3 pulg 1710 mm
Capacidad 3.9 yd³ 3 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™
Sistema hidráulico requerido 3.ª función 3.ª función

Compare 3,0 m3 (3,9 yd3), Acoplamiento Fusion™, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  3,0 m3 (3,9 yd3), Acoplamiento Fusion™, Cuchilla empernable

Ver más ofertas