3,1 m3 (4,1 yd3), IT

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Se utilizan para la carga de materiales livianos y sueltos.

Unidades:
Altura copy 100.0 lb/pulg 2532.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 62.0 pulg 1572.0 mm Less
Capacidad colmada 2008.0 lb 910.0 kg Less
Longitud 55.0 pulg 1405.0 mm Less
Grosor de cuchilla base 1.0 pulg 25.0 mm Less
Capacidad 4.1 yd³ 3.1 m³ Less

Aplicación

Diseñado para transportar materiales livianos y poco agregados.

Diseño versátil

Arrastra, carga, excava y apila fácilmente materiales livianos, como nieve, heno o virutas de madera.

Diseño de alta capacidad

Capacidad aumentada hasta un 60% respecto a los cucharones estándar.

Clasificación de densidad del material

Diseñado para cargar material con una densidad de 1300 lb/yd3 (770 kg/m3) o menos.

Abrazadera superior opcional

Abrazadera superior de anchura completa opcional que sujeta los materiales sueltos (como heno) con firmeza y minimiza los derrames, además de fijar de manera segura grandes fardos redondos.