1,5 m³ (2,0 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla base
NUEVO

1,5 m³ (2,0 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla base Manipulación de materiales

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
73.3 pulg
1861 mm
Altura
50.1 pulg
1272 mm
Peso
2275.2 lb
1032 kg

Características de un vistazo

Cucharón de base rígida

Cucharón de base rígida

Los cucharones de manipulación de materiales incorporan correas de soporte en la parte inferior para prolongar su vida útil y garantizar el mínimo desgaste de la lámina del dorso.
Cuchilla empernable

Cuchilla empernable

Las cuchillas empernables garantizan una superficie de desgaste de ataque que podrá sustituirse fácilmente cuando se necesite, prolongando así la vida útil del cucharón.
Tubo de torsión para una mayor rigidez

Tubo de torsión para una mayor rigidez

Un gran tubo de torsión situado en la parte posterior del cucharón garantiza que pueda soportar las fuerzas de la máquina y cargas de gran capacidad.

Especificaciones del producto para 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla base

Anchura 73.3 pulg 1861 mm
Altura 50.1 pulg 1272 mm
Peso 2275.2 lb 1032 kg
Longitud 46.2 pulg 1174 mm
Capacidad 2 yd³ 1.5 m³
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.7 pulg 19 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™

Compare 1,5 m³ (2,0 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla base con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  1,5 m³ (2,0 yd³), acoplamiento Fusion™, cuchilla base

Ver más ofertas