3,5 m³ (4,6 yd³), con bulón, cuchilla base, solo para 938
NUEVO

3,5 m³ (4,6 yd³), con bulón, cuchilla base, solo para 938 Cucharones para arena y grava

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
108 pulg
2743 mm
Altura
60.6 pulg
1539 mm
Peso
3430.4 lb
1556 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 5

Aplicación

Aplicación

Ideales para la manipulación de áridos en aplicaciones de carga de plantas por lotes.
Diseño resistente

Diseño resistente

Las placas antidesgaste adicionales de la parte inferior y de los laterales prolongan la vida útil del cucharón en aplicaciones de áridos gruesos.
Tecnología Performance Series

Tecnología Performance Series

Tecnología Performance Series: innovaciones en el diseño de cucharones que mejoran la capacidad de carga de los cucharones, aumentan la productividad y reducen los costes de combustible.
Uso máximo de la máquina

Uso máximo de la máquina

La capacidad del cucharón y sus características de carga se adaptan a las capacidades de la máquina para garantizar un uso y productividad máximos.
Protector antiderrame

Protector antiderrame

El protector antiderrame evita que la roca y otros materiales se derramen sobre el sistema hidráulico y la interfaz del acoplamiento.

Especificaciones del producto para 3,5 m³ (4,6 yd³), con bulón, cuchilla base, solo para 938

Anchura 108 pulg 2743 mm
Altura 60.6 pulg 1539 mm
Peso 3430.4 lb 1556 kg
Longitud 64.6 pulg 1642 mm
Capacidad 4.6 yd³ 3.5 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 3,5 m³ (4,6 yd³), con bulón, cuchilla base, solo para 938 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  3,5 m³ (4,6 yd³), con bulón, cuchilla base, solo para 938

Ver más ofertas