Información general
Diseñados para manipular una amplia gama de materiales en una serie de condiciones de funcionamiento.
Especificaciones clave
Diseñados para manipular una amplia gama de materiales en una serie de condiciones de funcionamiento.
Visualización de 1-6 de 7
| Anchura | 86 pulg 2198 mm |
| Peso | 1347 lb 611 kg |
| Altura (pinzas cerradas) | 32.8 pulg 833 mm |
| Longitud | 35.7 pulg 906 mm |
| Grosor de cuchilla base | 0.7 pulg 19 mm |
| Grosor de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
| Presión de funcionamiento | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Apertura de la mandíbula | 39.1 pulg 992 mm |