Toma en estudio

Cucharones con rendimiento industrial 1.730mm (68pulg), dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
68.1 pulg
1730 mm
Capacidad
0.68 yd³
0.52 m³
Peso
663.6 lb
301 kg

Información general

Se utilizan para cargar, transportar y volcar en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 1.730mm (68pulg), dientes empernables

Anchura 68.1 pulg 1730 mm
Capacidad 0.68 yd³ 0.52 m³
Peso 663.6 lb 301 kg
Altura 21.7 pulg 551 mm
Longitud 43 pulg 1092 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de las paredes laterales 0.2 pulg 5 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1.730mm (68pulg), dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1.730mm (68pulg), dientes empernables

Ver más ofertas