Toma en estudio

Cucharones con rendimiento industrial 1.883mm (74pulg), dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
74.1 pulg
1883 mm
Capacidad
0.75 yd³
0.57 m³
Peso
694.5 lb
315 kg

Información general

Se utilizan para cargar, transportar y volcar en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 1.883mm (74pulg), dientes empernables

Anchura 74.1 pulg 1883 mm
Capacidad 0.75 yd³ 0.57 m³
Peso 694.5 lb 315 kg
Altura 21.7 pulg 550 mm
Longitud 43 pulg 1092 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de las paredes laterales 0.2 pulg 5 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1.883mm (74pulg), dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1.883mm (74pulg), dientes empernables

Ver más ofertas