Toma en estudio

Cucharones con rendimiento industrial 2.036mm (80pulg), dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
80.2 pulg
2036 mm
Capacidad
0.81 yd³
0.62 m³
Peso
729.7 lb
331 kg

Información general

Se utilizan para cargar, transportar y volcar en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 2.036mm (80pulg), dientes empernables

Anchura 80.2 pulg 2036 mm
Capacidad 0.81 yd³ 0.62 m³
Peso 729.7 lb 331 kg
Altura 21.7 pulg 550 mm
Longitud 43 pulg 1092 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de las paredes laterales 0.2 pulg 5 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2.036mm (80pulg), dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  2.036mm (80pulg), dientes empernables

Ver más ofertas