Toma en estudio

Cucharones con rendimiento industrial 2188mm (86 pulg), dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
86.1 pulg
2188 mm
Capacidad
0.88 yd³
0.67 m³
Peso
762.8 lb
346 kg

Información general

Se utilizan para cargar, transportar y volcar en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 2188mm (86 pulg), dientes empernables

Anchura 86.1 pulg 2188 mm
Capacidad 0.88 yd³ 0.67 m³
Peso 762.8 lb 346 kg
Altura 21.7 pulg 550 mm
Longitud 43 pulg 1092 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de las paredes laterales 0.2 pulg 5 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2188mm (86 pulg), dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  2188mm (86 pulg), dientes empernables

Ver más ofertas