Toma en estudio

Cucharones con rendimiento industrial 2340 mm (92 pulg), cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
92.1 pulg
2340 mm
Capacidad
0.94 yd³
0.72 m³
Peso
855.4 lb
388 kg

Información general

Se utilizan para cargar, transportar y volcar en una serie de aplicaciones.

Especificaciones del producto para 2340 mm (92 pulg), cuchilla empernable

Anchura 92.1 pulg 2340 mm
Capacidad 0.94 yd³ 0.72 m³
Peso 855.4 lb 388 kg
Altura 22.3 pulg 566 mm
Longitud 40.2 pulg 1022 mm
Grosor de cuchilla base 0.7 pulg 19 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Grosor de las paredes laterales 0.2 pulg 5 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2340 mm (92 pulg), cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  2340 mm (92 pulg), cuchilla empernable

Ver más ofertas