Toma en estudio

Cucharón con tamiz 1849 mm (74 pulg), placas con puntas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
72.8 pulg
1849 mm
Peso
698.9 lb
317 kg
Altura
21.4 pulg
544 mm

Información general

Utilizados principalmente para retirar y separar rocas y grandes residuos de tierra y arena.

Especificaciones del producto para 1849 mm (74 pulg), placas con puntas

Anchura 72.8 pulg 1849 mm
Peso 698.9 lb 317 kg
Altura 21.4 pulg 544 mm
Longitud 43.9 pulg 1115 mm
Grosor de las paredes laterales 0.5 pulg 12 mm
Separación de las puntas 2.9 pulg 73 mm
Grosor de punta 0.4 pulg 10 mm
Número de puntas 21 21
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1849 mm (74 pulg), placas con puntas con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha