Toma en estudio

Cucharones con tamiz 2.017 mm (80 pulg), placas con puntas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
79.4 pulg
2017 mm
Peso
754 lb
342 kg
Altura
21.4 pulg
544 mm

Información general

Utilizados principalmente para retirar y separar rocas y grandes residuos de tierra y arena.

Especificaciones del producto para 2.017 mm (80 pulg), placas con puntas

Anchura 79.4 pulg 2017 mm
Peso 754 lb 342 kg
Altura 21.4 pulg 544 mm
Longitud 43.9 pulg 1115 mm
Grosor de las paredes laterales 0.5 pulg 12 mm
Separación de las puntas 2.9 pulg 73 mm
Grosor de punta 0.4 pulg 10 mm
Número de puntas 25 25
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2.017 mm (80 pulg), placas con puntas con otros productos considerados habitualmente.

Comprobar las ofertas actuales para  2.017 mm (80 pulg), placas con puntas

Ver más ofertas