Toma en estudio

Cucharones con tamiz 2.349 mm (92 pulg), placas con puntas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
92.5 pulg
2349 mm
Peso
842.2 lb
382 kg
Altura
21.4 pulg
544 mm

Información general

Utilizados principalmente para retirar y separar rocas y grandes residuos de tierra y arena.

Especificaciones del producto para 2.349 mm (92 pulg), placas con puntas

Anchura 92.5 pulg 2349 mm
Peso 842.2 lb 382 kg
Altura 21.4 pulg 544 mm
Longitud 43.9 pulg 1115 mm
Grosor de las paredes laterales 0.5 pulg 12 mm
Separación de las puntas 2.9 pulg 73 mm
Grosor de punta 0.4 pulg 10 mm
Número de puntas 29 29
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2.349 mm (92 pulg), placas con puntas con otros productos considerados habitualmente.

Comprobar las ofertas actuales para  2.349 mm (92 pulg), placas con puntas

Ver más ofertas