2368 mm (92 pulg), placas con puntas

2368 mm (92 pulg), placas con puntas Cucharones de pinzas con tamiz

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
92 pulg
2368 mm
Peso
1360.3 lb
617 kg
Altura total
30.6 pulg
776 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 8

Cat

Aplicación

Estos cucharones son ideales para cribar piedras, ramas y otros residuos no deseados en el lugar de trabajo. La separación entre las puntas permite que el material fino pase a través de ellas, dejando un acabado más uniforme. La incorporación de las pinzas permite sujetar diversos objetos de gran tamaño.
Pinzas dentadas

Pinzas dentadas

Ayuda a mantener sujetos los objetos de mayor tamaño.
Protección de cilindros y tubos

Protección de cilindros y tubos

Protección reforzada sobre los cilindros hidráulicos, mangueras y tubos para una mayor seguridad.
Protección de mangueras resistente a la abrasión

Protección de mangueras resistente a la abrasión

Protección adicional contra la abrasión en las mangueras expuestas para prolongar su vida útil.
Visibilidad

Visibilidad

La separación optimizada de las puntas ofrece una visibilidad óptima a través de la herramienta. Las ranuras de visibilidad situadas en la parte trasera del cucharón también contribuyen a que los operadores tengan una mejor visión de la zona de trabajo de las mordazas.
Puntas de pinza endurecidas

Puntas de pinza endurecidas

Puntas de pinza más resistentes y duraderas para ofrecer un mayor rendimiento y prolongar su vida útil.

Especificaciones del producto para 2368 mm (92 pulg), placas con puntas

Anchura 92 pulg 2368 mm
Peso 1360.3 lb 617 kg
Altura total 30.6 pulg 776 mm
Carcasa estandarizada 43.9 pulg 1115 mm
Grosor de las paredes laterales 0.5 pulg 12 mm
Separación de las puntas 2.9 pulg 73 mm
Grosor de punta 0.4 pulg 10 mm
Número de puntas 29 29
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar sin electricidad Caudal estándar sin electricidad
Apertura de la mandíbula 38.4 pulg 976 mm

Compare 2368 mm (92 pulg), placas con puntas con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  2368 mm (92 pulg), placas con puntas

Ver más ofertas