Información general
El tambor de alta velocidad y las brocas cónicas extraen con rapidez el aglomerado asfáltico y el hormigón antes de volver a asfaltar.
Especificaciones clave
El tambor de alta velocidad y las brocas cónicas extraen con rapidez el aglomerado asfáltico y el hormigón antes de volver a asfaltar.
Visualización de 1-6 de 10
| Anchura de trabajo | 17.7 pulg 450 mm |
| Profundidad máxima de corte | 5.9 pulg 150 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Auxiliar 1 Auxiliar 1 |
| Anchura total | 37.1 pulg 943 mm |
| Carcasa estandarizada | 37.3 pulg 947 mm |
| Altura total | 34.1 pulg 866 mm |
| Peso | 1468.3 lb 666 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 75-140 l/min (20-37 gpm) 75-140 l/min (20-37 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi) |
| Velocidad del tambor | 220 rev/min 220 rev/min |
| Anchura máxima del tambor | 17.7 pulg 450 mm |
| Puntas cónicas | 48 48 |
| Tipo de punta estándar | Todos los usos Todos los usos |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha