CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas
NUEVO

CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas Acoplamientos CW

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso
202.8 lb
92 kg
Anchura total
14.3 pulg
363 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras hidráulicas de 10 toneladas
Miniexcavadoras hidráulicas de 10 toneladas

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

El acoplamiento de tipo CW se adapta a una determinada gama de cucharones de miniexcavadoras hidráulicas (MHE) que tienen diferentes tamaños de bulón. Esto ofrece una gran ventaja a los clientes que cuentan con diversos modelos de MHE de diferentes tamaños y necesitan la flexibilidad de utilizar un único cucharón para varias máquinas.
Acoplamiento de tipo cuña

Acoplamiento de tipo cuña

El acoplamiento de tipo cuña tiene un diseño que no produce chirridos y garantiza un ajuste perfecto entre el acoplamiento y el accesorio.
Gancho en el eje delantero

Gancho en el eje delantero

El gancho situado en el eje delantero constituye una forma segura de conectar y desconectar herramientas del acoplamiento rápido y proporciona una mayor seguridad frente a desacoplamientos imprevistos de la herramienta.
Mecanismo de bloqueo de tipo punta de eje

Mecanismo de bloqueo de tipo punta de eje

El mecanismo de bloqueo de tipo punta de eje con tuerca de bloqueo es fácil de manejar con una llave estándar. La tuerca de bloqueo evita desacoplamientos imprevistos.
Resortes de retención

Resortes de retención

Los resortes de retención sujetan la punta de eje de bloqueo y retienen el accesorio en el caso improbable de que se produzca un fallo hidráulico (solo acoplamientos hidráulicos).
Gancho de elevación opcional

Gancho de elevación opcional

El gancho de elevación opcional constituye una alternativa a la argolla de elevación del varillaje de la máquina.

Especificaciones del producto para CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas

Peso 202.8 lb 92 kg
Anchura total 14.3 pulg 363 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras hidráulicas de 10 toneladas Miniexcavadoras hidráulicas de 10 toneladas
Altura total 13.7 pulg 347 mm
Carcasa estandarizada 29.1 pulg 738 mm
Diámetro de bulón 2.4 pulg 60 mm
Capacidad de gancho de elevación 3086.5 lb 1400 kg
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido Específico, instalado de fábrica Específico, instalado de fábrica

Compare CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  CW10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas

Ver más ofertas