Toma en estudio

Acoplamientos de la serie CW CW-10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso
202.8 lb
92 kg
Anchura total
15.1 pulg
383 mm
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 10 toneladas
Miniexcavadoras de 10 toneladas

Información general

Los acoplamientos rápidos facilitan los cambios de implemento y permiten utilizar más una excavadora.

Especificaciones del producto para CW-10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas

Peso 202.8 lb 92 kg
Anchura total 15.1 pulg 383 mm
Clase de máquina Miniexcavadoras de 10 toneladas Miniexcavadoras de 10 toneladas
Altura total 16.7 pulg 423 mm
Carcasa estandarizada 28.1 pulg 713 mm
Diámetro de bulón 2.4 pulg 60 mm
Capacidad de gancho de elevación 3086.5 lb 1400 kg
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Sistema hidráulico requerido Específico, instalado de fábrica Específico, instalado de fábrica

Compare CW-10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas con otros productos considerados habitualmente.

Comprobar las ofertas actuales para  CW-10 hidráulico para miniexcavadoras de 10 toneladas

Ver más ofertas