CTR 320

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Las Desramadoras CTR 320 y 426 se han diseñado para ofrecer la máxima productividad, fiabilidad y vida útil de los componentes, y para ayudarle a realizar su trabajo con rapidez y eficiencia. Seleccione la 320 con su diseño de tres cuchillas y su abertura de paso de 31 pulgadas para maderas blandas medianas y pequeñas y maderas duras pequeñas. O decídase por la 426 con su diseño de cuatro cuchillas y su abertura de paso de 34 3/8 pulgadas para maderas de tamaños mayores y aplicaciones de raleo de múltiples ramas. Lea las características siguientes y coincidirá en que no encontrará una desramadora más fuerte y robusta que las CTR.

Unidades:
Abertura de paso 31.0 pulg 78.74 cm Less
Altura del bastidor 99.7 pulg 253.23 cm Less
Anchura del bastidor 86.15 pulg 218.82 cm Less
Anchura del rodillo de la nariz 17.0 pulg 43.18 cm Less
Depósito de aceite de cadenas y barras 8.25 galones 31.23 l Less
Diámetro de cojinete giratorio 22.0 pulg 55.88 cm Less
Diámetro del rodillo de la nariz 16.0 pulg 40.64 cm Less
Hojas de acero 18.0 pulg 45.72 cm Less
Longitud del bastidor 72.42 pulg 184.02 cm Less
Paso de cadena de la sierra 0.75 pulg 1.9 cm Less