< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Capacidad de corte sencillo 22.0 pulg 56.0 cm Less
Capacidad de acumulación 4.0 pie2 0.37 metros cuadrados Less
Peso total 6220.0 lb 2821.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 95.0 pulg 241.0 cm Less
RPM de la hoja 1300.0 Rev/min 1300.0 Rev/min Less
Capacidad de corte direccional 30.0 pulg 76.0 cm Less

Anchura

Altura copy 68.0 pulg 173.0 cm Less