< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Unidades:
Capacidad de corte sencillo 22.7 pulg 57.6 cm Less
Capacidad de acumulación 5.1 pie2 0.47 metros cuadrados Less
Peso total 6550.0 lb 2971.0 kg Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 119.0 pulg 302.3 cm Less
Abertura de la garganta 49.0 pulg 124.0 cm Less

Anchura

Altura copy 63.6 pulg 161.5 cm Less