Capacidad | 1.5 yd³ 1150.0 l |
Capacidad de elevación máxima | 22046.0 lb 10000.0 kg |
Opciones de tipo de valvas | Semi-abiertos Semi-abiertos |
Peso de funcionamiento | NaN lb NaN kg |
Número de dientes | 5 5 |
Manipuladoras de materiales mínimo | 25.0 ton (US) 25.0 ton (US) |
Manipuladoras de materiales máximo | 40.0 ton (US) 40.0 ton (US) |
Peso mínimo del transportador | 20.0 ton (US) 20.0 ton (US) |
Peso máximo del transportador | 30.0 ton (US) 30.0 ton (US) |
Features
- Mueva más toneladas por hora con tiempos de ciclo más rápidos.
- Aumente la capacidad de caudal hidráulico en hasta un 160 por ciento con un nuevo sistema de rotación.
- Mejore el factor de relleno general en hasta 140-200 por ciento gracias a una curvatura de diente refinada.
- Las máquinas Cat están preprogramadas con unos ajustes de rendimiento óptimos para sus pinzas con el fin de maximizar el acoplamiento y eficacia de la máquina de las pinzas.
- Alcance nuevas alturas y aumente el control de giro. La altura compacta de las pinzas GSH amplía sus capacidades y es ideal para aplicaciones de interior.
- La vida de las pinzas se prolonga gracias a piezas de fundición más ligeras que distribuyen la fuerza en lugar de utilizar soldaduras.
- Evite el exceso de tensión en los cilindros y el desgaste innecesario en los puntos de bisagra y las puntas de los dientes gracias a topes inferiores y superiores resistentes a la abrasión de servicio pesado en la carcasa de las pinzas.
- Fuerza en la que puede confiar. Las puntas y dientes interiores de construcción sólida están fabricados con acero de alta calidad que resiste la abrasión y el desgaste de metal sobre metal. Los puntos de bisagra son de fundición que eliminan los puntos débiles del bastidor.
- Aumente la vida útil con puntas de diente de fundición fáciles de sustituir.
- Pase más tiempo en el trabajo con menos tiempo de mantenimiento. El intervalo de uso antes del primer mantenimiento se ha aumentado hasta un 250 por ciento y los puntos de engrase a nivel del suelo son más seguros y fáciles de usar.
- Los componentes hidráulicos integrales se han redirigido y están protegidos dentro del diente, con lo que se ha reducido la tensión en las mangueras y se ha eliminado la interferencia con los materiales.
- Fácil acceso dentro del diente al sistema hidráulico mediante paneles extraíbles. Los paneles también incluyen guardapolvos para proteger las piezas críticas dentro de los dientes.
- Mantenga un entorno de trabajo seguro con la ayuda al soporte de montaje que permite que el soporte se mantenga en una posición vertical mientras se instalan las pinzas en la máquina.
- Satisfaga sus necesidades específicas de aplicación con modelos de 4 o 5 dientes y estilos de dientes cerrados o semi abiertos.
- Cuatro dientes: huella cuadrada, esquinas limpias en vagones y remolques. Cierre de pinzas seguro para mercancías voluminosas como carrocerías de vehículos.
- Cinco dientes: retención óptima de materiales más pequeños.
- Los dientes semi abiertos son mejores para aplicaciones en las que se mueven residuos de acero más grandes o carrocerías de vehículos.
- Los dientes cerrados son óptimos en los casos en los que su uso principal son materiales más pequeños de desguace.
- Los modelos GSH420 y GSH520 ahora se suministran con una argolla de elevación estándar en la parte inferior de la carcasa donde se puede montar un imán.
- otros modelos GSH tienen la opción de incluir una argolla de elevación al pedir las pinzas.
1 de Elementos