GSH15B-H-4-600-N

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Unidades:
Capacidad 0.75 yd³ 0.6 m³ Less
Peso 2679.0 lb 1215.0 kg Less
Alcance Capacidad de elevación 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura - Garras cerradas 68.5 pulg 1740.0 mm Less
Altura - Garras abiertas 54.53 pulg 1385.0 mm Less
Diámetro - Garras cerradas 60.63 pulg 1540.0 mm Less
Diámetro - Garras abiertas 95.08 pulg 2415.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo - Garras abiertas 25.2 pulg 640.0 mm Less
Diámetro de bulón 2.76 pulg 70.0 mm Less
Anchura de cruceta 4.49 pulg 114.0 mm Less
Anchura total 71.26 pulg 1810.0 mm Less
Apertura máxima 83.5 pulg 2121.0 mm Less