GSH15B-H-5-400-C

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Unidades:
Capacidad 0.52 yd3 0.4 m3 Less
Peso 3373.0 lb 1530.0 kg Less
Alcance Capacidad de elevación 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura - Garras cerradas 65.75 pulg 1670.0 mm Less
Altura - Garras abiertas 53.15 pulg 1350.0 mm Less
Diámetro - Garras cerradas 59.05 pulg 1500.0 mm Less
Diámetro - Garras abiertas 86.22 pulg 2190.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo - Garras abiertas 23.62 pulg 600.0 mm Less
Diámetro de bulón 2.76 pulg 70.0 mm Less
Anchura de cruceta 4.49 pulg 114.0 mm Less
Anchura total 82.09 pulg 2085.0 mm Less
Apertura máxima 77.32 pulg 1964.0 mm Less