GSH15B-H-5-800-N

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Unidades:
Capacidad 1.05 yd3 0.8 m3 Less
Peso 3340.0 lb 1515.0 kg Less
Alcance Capacidad de elevación 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura - Garras cerradas 74.41 pulg 1890.0 mm Less
Altura - Garras abiertas 57.48 pulg 1460.0 mm Less
Diámetro - Garras cerradas 59.05 pulg 1500.0 mm Less
Diámetro - Garras abiertas 100.0 pulg 2550.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo - Garras abiertas 27.95 pulg 710.0 mm Less
Diámetro de bulón 2.76 pulg 70.0 mm Less
Anchura de cruceta 4.49 pulg 114.0 mm Less
Anchura total 95.67 pulg 2430.0 mm Less
Apertura máxima 92.36 pulg 2346.0 mm Less