Toma en estudio

Martillos Montaje Lateral B2

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
272.5 lb
123.6 kg
Clase energética
213.9 pie·lbf
290 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1 tonelada
Miniexcavadoras de 1 tonelada

Información general

Para aplicaciones de demolición y construcción.

Especificaciones del producto para Montaje Lateral B2

Peso de funcionamiento: con herramienta 272.5 lb 123.6 kg
Clase energética 213.9 pie·lbf 290 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1 tonelada Miniexcavadoras de 1 tonelada
Diámetro del eje de la herramienta 1.8 pulg 45 mm
Frecuencia de impactos 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1276.3 psi 8800 kPa
Peso mínimo del soporte 3300.3 lb 1497 kg
Caudal hidráulico óptimo 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Anchura total 8.5 pulg 217 mm
Carcasa estandarizada 15.4 pulg 391 mm
Altura total 42.4 pulg 1076 mm
Altura: sin herramienta 29.5 pulg 750 mm
líder en el sector 128 dB 128 dB
Tamaño de soporte de montaje Con bulón Con bulón

Compare Montaje Lateral B2 con otros productos considerados habitualmente.

Comprobar las ofertas actuales para  Montaje Lateral B2

Ver más ofertas