H45s

Martillos H45s

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con herramienta
551.2 lb
250 kg
Clase energética
399.8 pie·lbf
542 J
Clase de máquina
Miniexcavadoras de 1-3 toneladas
Miniexcavadoras de 1-3 toneladas

Información general

Para aplicaciones de demolición y construcción.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Cat

Aplicación

Se usa en gran variedad de aplicaciones de construcción y pequeñas labores de demolición, como la perforación de aceras y calzadas de cemento, pavimentos, carreteras, albañilería, preparación de emplazamientos y paisajismo, así como para la perforación de suelos congelados para reparación de líneas de suministro.
Cat

Con amortiguación de sonido

Los martillos cuentan con un sistema de reducción de sonido con un menor nivel de ruido general para disfrutar de un entorno de trabajo más silencioso y seguro. La celda de potencia interna está protegida, diseñada y construida para eliminar los puntos de tensión.
Cat

Montaje en parte superior lisa

El montaje en la parte superior lisa ofrece un área de trabajo más extensa y una excelente visibilidad para el operador, al tiempo que mantiene una huella y un patrón de orificios comunes para una versatilidad óptima. El montaje en la parte superior aumenta la potencia de impacto, ya que mantiene alineadas las fuerzas de golpeo y del brazo. La abrazadera con montaje superior transfiere un retroceso y una tensión de doblado sustancialmente menores al extremo del brazo, lo que supone un menor impacto en las estructuras de la máquina. Hay disponibles complementos de soporte de montaje para satisfacer tanto la preferencia por acoplamiento como por inserción.
Cat

Apagado automático (ASO)

La función ASO detiene el pistón inmediatamente cuando se ha atravesado el material, lo que evita el funcionamiento en vacío, una de las principales causas de desgaste en los martillos. Así se reducen las tensiones internas y el martillo está protegido, independientemente del nivel de conocimientos del operador.
Cat

Sistema de suspensión triple

El sistema de suspensión triple consta de la camisa de suspensión y las amortiguaciones superior e inferior. La suspensión alinea la celda de potencia y consigue un funcionamiento suave y controlable.
Cat

Punto de engrase al alcance

El punto de engrase se encuentra a una altura cómoda que facilita el mantenimiento.

Especificaciones del producto para H45s

Peso de funcionamiento: con herramienta 551.2 lb 250 kg
Clase energética 399.8 pie·lbf 542 J
Clase de máquina Miniexcavadoras de 1-3 toneladas Miniexcavadoras de 1-3 toneladas
Diámetro del eje de la herramienta 2 pulg 50 mm
Frecuencia de impactos 780-1800 bpm 780-1800 bpm
Presión mínima de funcionamiento 1450.4 psi 10000 kPa
Peso mínimo del soporte 3309.1 lb 1501 kg
Caudal hidráulico óptimo 25-62 lpm (7-16 gpm) 25-62 lpm (7-16 gpm)
Anchura total 11.8 pulg 300 mm
Carcasa estandarizada 12.2 pulg 311 mm
Altura total 39.6 pulg 1006 mm
Altura: sin herramienta 29 pulg 737 mm
líder en el sector 120 dB 120 dB
Tamaño de soporte de montaje Mediano Mediano

Compare H45s con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
360 View