Información general
Para aplicaciones de demolición y construcción.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 9
| Peso de funcionamiento: con herramienta | 859.8 lb 390 kg |
| Clase energética | 800.3 pie·lbf 1085 J |
| Clase de máquina | Miniexcavadoras de 5-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444 Miniexcavadoras de 5-9 toneladas, cargadoras compactas/palas de carga compactas 216-299, retropalas 415-444 |
| Diámetro del eje de la herramienta | 2.7 pulg 68 mm |
| Frecuencia de impactos | 720-1740 bpm 720-1740 bpm |
| Presión mínima de funcionamiento | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Peso mínimo del soporte | 6600.6 lb 2994 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 40-115 lpm (10-30 gpm) 40-115 lpm (10-30 gpm) |
| Anchura total | 13.6 pulg 346 mm |
| Carcasa estandarizada | 17.8 pulg 451 mm |
| Altura total | 52.1 pulg 1324 mm |
| Altura: sin herramienta | 37.5 pulg 953 mm |
| líder en el sector | 124 dB 124 dB |
| Tamaño de soporte de montaje | Grande Grande |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSToma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha