H140GC S

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los martillos Cat® reducen y agilizan el trabajo de demolición, las tareas de construcción y las necesidades de las canteras. Combinan el diseño sencillo y ligero de la serie de martillos GC S con la fiabilidad, la durabilidad y el valor que espera de los productos Cat. El resultado es una solución de bajo coste por hora que ofrece la potencia y el rendimiento constantes que necesita.

Unidades:
Clase energética de impacto 5531.0 lb-pie 7500.0 J Less
Impactos por minuto 250-550 250-550 Less
Máx. Peso de funcionamiento 6894.8 lb 3134.0 kg Less
Mín. Peso de funcionamiento 6558.0 lb 2981.0 kg Less
Máx. Peso del portador 88184.0 lb 40.0 toneladas Less
Mín. Peso del portador 66138.0 lb 30.0 toneladas Less
Diámetro del eje de la herramienta NaN pulg 153.0 mm Less
Máx. Presión de funcionamiento 2610.0 lb/pulg² 18000.0 kPa Less
Mín. Presión de funcionamiento 2320.0 lb/pulg² 16000.0 kPa Less
Caudal nominal (máx.) 58.0 gal/min 221.0 l/min Less
Caudal (mín.) 48.0 gal/min 181.0 l/min Less

Diseño fiable y duradero

  • Los martillos Cat® utilizan hasta un 25 % menos de combustible y son hasta un 27 % más eficientes.
  • La característica de insonorización estándar, indicada mediante una "S" en el nombre del modelo, protege al operador y a cualquier persona que esté próxima al lugar de trabajo.
  • También le permite trabajar en ubicaciones con regulación de emisión de ruidos.
  • El grupo accionador está protegido por una carcasa totalmente cerrada.
  • La carcasa también impide que entren polvo y suciedad en el buje.
  • Disfrute de servicios más rápidos y menores costes de propiedad y operación gracias a su diseño simplificado.
  • Elija entre las opciones de montaje superior o lateral la que mejor se adapte a su aplicación.
  • Logre una potencia y una producción perdurables en el tiempo con el diseño accionado por gas.
  • Los martillos Cat están diseñados para funcionar a la perfección con nuestras máquinas, formando una solución integral, y para ofrecer una conexión hidráulica sin fisuras a fin de obtener el máximo rendimiento.
  • El sistema de insonorización Cat reduce las vibraciones en la máquina, mejora la supresión del ruido y prolonga la durabilidad del martillo.
  • Fácil mantenimiento

  • Consiga reducir los costes de mantenimiento hasta un 18 % con los martillos Cat®.
  • El acceso fácil y rápido a las zonas de mantenimiento asegura que el martillo siempre funciona a pleno rendimiento.
  • Dedique más tiempo al trabajo y menos al mantenimiento.
  • El engrase se puede realizar rápidamente desde un único punto situado a la altura del operador.
  • Realice el mantenimiento del buje inferior sobre el terreno con sencillas herramientas de mano.
  • Compruebe la carga de gas del martillo sin retirarlo de la máquina.
  • Con el sistema de lubricación automática estándar, el martillo se engrasa sobre la marcha, lo que le permitirá ahorrar tiempo y proteger su inversión.
  • Funcionamiento sencillo

  • Proteja el martillo de los golpes en vacío con la función de desconexión automática.
  • Esta función ayuda a evitar daños en la máquina y el deterioro prematuro del martillo gracias a que detecta cuando este no está en contacto con el material.
  • La percepción y el control del operador se ven beneficiados gracias a un sistema de protección contra el desgaste cuádruple de interbloqueo que guía y soporta el cabezal delantero.
  • Seleccione entre frecuencia de golpe alta y máxima potencia para obtener el rendimiento que necesita para su aplicación.
  • Ajuste fácilmente la carrera del pistón seleccionando de entre las posiciones de carrera larga o corta para cumplir los requisitos de la aplicación.
  • Todo el respaldo que necesita

  • Vaya adonde el trabajo le lleve. La red de distribuidores Cat está siempre dispuesta a ayudarle cuando más lo necesite.
  • Confíe en Caterpillar para obtener asistencia integral del sistema. Reciba todas las piezas, el servicio y la asistencia técnica para su máquina, martillo y sistema hidráulico de un único proveedor.